工业相机 uEye+ XCP 的显示屏加上文本字段 onsemi AR2020

拔得头筹:配备 20 MP onsemi 传感器 AR2020 的工业相机

适合小型相机的5K超高清分辨率:采用onsemi全新滚动快门传感器的uEye+ XCP

百尺竿头更进一步:长期以来,onsemi的18 MP传感器AR1820在我们的产品系列中地位相当稳固。目前,这家制造商停产了这一产品,推出非常出色的AR2020,我们是工业相机市场中应用这一产品的首家公司!非常高兴率先向您展示这一创新科技成果。

微小细节?5K超高清分辨率无惧挑战!与AR1820相比,新的20MP滚动快门传感器对角线更长,因此分辨率更高,可以实现5136 x 3856像素的超高分辨率。15fps的帧速率足以满足许多苛刻的应用,如质量检查,1920 x 1080像素的FHD模式则可以拍摄27fps的实时视频。