uEye 面对各式各样的新奇挑战
uEye 面对各式各样的新奇挑战
根据具体应用的内容,有许多不同因素会影响机器视觉:例如,有些应用要求数据传输越快越好,而有些应用会需要能够识别一些几乎看不见的细节。而IDS则能够提供各式各样的解决方案来替客户解决克种需求。
相比之下,Sony的IMX250 MZR-C 偏振传感器提供了出色的解决方案。这种传感器主要的优势在于低对比度或是反光的物体检测。他可以将物体表面上的划痕或是透明物体内的应力分布,这些依然隐藏无法透过一般的图像传感器中发现的东西拍摄出来。在展会上,我们将展出使用GigE Vision 接口的uEye CP。
如果相机的镜头在应用场景中很难透过手动去对焦,重新调焦将变得非常困难。这时候USB3.1 Gen1接口的 uEye LE "Active Focus" 板级相机配合液态镜头就可以派上用场。这种相机可以透过软件用户接口或是API来重新替镜头调整焦距。VISION展中,我们讲会展出搭载不同传感器的的型号。Q1/2019 我们计画推出利用对比度来自动对焦的固件更新。
在VISION展会上我们将会展示研发中的uEye FX 10GigE相机系列,未来可预期将现有的高像素传感器优化更快的帧率,以及更大的位元数。根据可使用的带宽以及硬体设备条件,相机会自动调适传输速率到5、2.5或是1GigE。在此同时我们也计画整合PoE功能,将不在需要额外使用独立的电源供应。我们期待您的意见反馈!