uEye Vision相机的固件2.2支持PTP和定序器模式
适用于uEye Vision相机的固件更新
随着固件2.2的发布,除了对细节方面进行改进之外,我们还为uEye视觉相机提供了两项重要的新增功能——符合IEEE 1588标准的精确时间协议(PTP)和实用的定序器模式。
借助于PTP,在同时操作多台相机时可以通过以太网实现精确的时间同步。应用说明“时钟对比”阐述了如何在实际应用时实现精确的时间同步。采用定序器模式可以创建多达12组不同的参数用于图像采集,从而可以根据需要来调整参数的曝光时间、增益和X轴/Y轴偏移量。然后,这些参数组可以按照预设的顺序自动执行。
新款USB3 Vision和GigE Vision相机将以最新的固件版本发布。如果您已经在使用基于视觉标准的IDS相机,则可以使用更新工具在您的设备上快速安装免费的最新版本。