新相机:配备1200万像素Sony传感器的uEye+ XCP即将推出
即将推出配备IMX412的紧凑型USB3工业相机
这是适合配备外壳和C口的最小化工业相机的新型传感器:今年年底,我们将推出一款新的uEye+XCP型号相机,配备12 MP传感器IMX412。Sony Starvis系列滚动快门CMOS传感器提供出色的图像质量,不仅显示其在质量保证和检查任务方面的优势,还将用于小型设备制造。4K相机的性价比非常好,可以为客户带来诸多好处。IDS是首批将此传感器纳入其产品组合的主要制造商之一。
uEye+ XCP产品线中的这些经济型工业相机符合Vision Standard标准,尺寸仅为29 x 29 x 17毫米(宽/高/长)。相机采用锌压铸外壳和可锁定USB Micro-B连接器,适合工业和非工业环境中的各种应用。与所有现有uEye+XCP相机一样,新型号也100%符合GenICam标准。这意味着您将能够使用IDS peak轻松编程和操作相机。