IDS 的电路板相机,传感器名称放大图

配备IMX662的uEye XLS:感光度出众,物超所值

索尼Starvis 2传感器助力板级相机获得出色微光性能

环境光线暗淡?对于适合这种应用的图像传感器来说,这并不构成挑战。这种传感器正是我们的优势所在,我们推出了配备索尼Pregius 2系列IMX662的微型uEye+ XLS板级相机。IDS更是唯一同时提供彩色和单色IMX662的制造商。

uEye+ XLS相机的起价仅为145欧元!

这款全新USB3工业相机是我们低成本相机系列的新成员。不仅如此,相机的尺寸只有29 x 29 x 7毫米。因此成为了嵌入式项目的热门选择。2 MP滚动快门传感器(1968 x 1100 px,像素尺寸为 2.90 µm)凭借先进的像素技术可以带来卓越的图像质量,高动态范围更令人印象深刻。它非常适合机械和工厂工程以及ITS、医疗和实验室技术应用。