USB 3.1 Gen 1 相机搭载 PYTHON 480 传感器

USB 3.1 Gen 1 相机搭载 PYTHON 480 传感器

极具成本效益的机器视觉应用入门

我们的uEye LE 是第一款 USB 3.1 Gen 1 工业相机配备未来主流导向的USB Type-C 接口。结合0.48MP PYTHON 480 onsemi传感器,我们提供你高成本效应方案来使用在机器视觉应用以及嵌入式系统。

USB 3.1 Gen 1 系列 UI-313xLE 搭载 PYTHON 480 1/4" 全局快门 CMOS 传感器提供0.48MP的分辨率(800 x 600 px)同时可以在最高分辨率时达到138fps。 当使用2x 子抽样(subsampling)功能时,USB 3.1 Gen 1 相机可以达到 420 fps。 The USB 3.1 Gen 1 相机将会推出不同版本: 单板相机不含镜头接口,单板相机含S-mount 或是 CS-/C-mount,或是带外壳的C-/CS-mount 相机。

USB 3.1 Gen 1 相机搭载 PYTHON 480 传感器

新的相机型号是所有使用IDS UI-122xLE USB 2.0 相机系列搭载 onsemi’s (前身为 Aptina) 0.36 MP 传感器客人的完美继承型号。 用来紧锁螺丝的洞都是相同的,为了就是能够轻易地集成工业相机。除此之外,USB 3.1 Gen 1 相机也能够在USB 2.0 的插槽上运作。

工程测试用样机将会在12月时推出。

联系销售团队。