低光照应用的首选
新 USB 3.0 工业相机搭载SONY 卷帘式快门传感器
现在在我们的产品档案中有两款USB3.0工业相机使用卷帘式快门传感器。两款都配备了特別的超感光BSI SONY STARVIS传感器系列。即便是在微弱的光照下或是不断变动的光照环境下都可以提供最高级的影像品。
UI-3880CP 使用 1/1.8" Sony IMX178 传感器,提供6.4MP的分辨率 (3088 x 2076 px) 可以呈现更多的细节在影像中。在最高分辨率设定时可以达到60 fps。在IDS工业相机产品中备配最高等级感光传感器可针对需要在显微镜中的高画质显像要求,并且确保成像品质。由于传感器的高速拍摄特性,可以应用在成本导向的ITS项目中
UI-3860CP 使用 1/3" Sony IMX290 传感器特別适用于成本导向的机器视觉,物流,测量的应用中。2.1MP (1936 x 1096 px, Full HD 120 fps) 对于一些同时要求高速拍摄跟高品质成像的用户来说是最好的选择。