USB 3.0 工业相机配备了最高级的3MP传感器
新型号相机搭载Sony IMX252 以及 Sony IMX265
UI-3270CP USB 3.0 工业相机使用 Sony IMX265 1/1.8" CMOS 全局快门传感器有3.2MP (2056 x 1542 px)的解像能力。USB 3.0 相机在最高分辨率设定时可以达到 57 fps (Full HD: up to 80 fps)。使用UI-3070CP, 可以达到134 fps (Full HD: up to 187 fps)。
Sony IMX265 被认定为在3MP CMOS 传感器中具备最优秀的表现,对于需要工业相机能够提供高画质,高动态范围以及高感光的用户是最佳首选。UI-3270CP 工业相机特別适合应用在低成本导向的机器视觉,医药工程或是显微镜的应用范围中。对于需要使用到高速拍摄的用户,强力推荐我们装载高速 Sony IMX252 传感器的UI-3070CP工业相机。
两款相机都将会在2017年一月上市。