OPC UA Server 1.0版本说明
介绍
该版本说明描述了OPC UA Server视觉应用程序的新特性。这款视觉应用程序可通过OPC UA与IDS NXT相机通信。
OPC UA Server使用内部的"open62541”库,该库已通过Mozilla Public License v2.0获得许可。这个程序库可根据MPL条款使用。
该库的源代码可使用下列的链接下载:http://open62541.org
OPC UA Server 1.0.10
注意通过OPC UA接口传输不同的时间格式。在规范中将它们部分定义为UTC时间,部分定义为“本地时间”。
新功能
- 保存配置
- 相机
- 颜色设置
- 外部照明
- 输入/输出
- RS-232
- 触发
- 在存储的配置之间切换
- 删除配置
- 将选定的视觉应用程序另存为配方
- 在存储的配方之间切换
- 删除配方
- 开始/停止OPC UA服务器
已知问题
- 相机的IP地址可以通过DHCP 获得,或可以由用户指定修复。目前,仅仅有一种安装SSL证书可使用,因此,IP地址可能不能与主机名或证书上的IP地址相匹配。在某些情况下,这必须由OPC UA的客户才能确认。
- 假如配方已经上传,而这款视觉应用程序的ROI设置已经更改,则配方不会被认定为“未保存配方”。
- 重新安装视觉应用程序后,可能需要两次调用"准备配方"方法以激活相应的配方。或者,重新安装视觉应用程序后,建议启动一次视觉应用程序。
状态:2020-11-30