标准:USB 3(向下兼容USB 2.0和USB 1.1)
USB 2.0兼容性有限。四个端口的传输速率为60 MB/s.
传输速率:高达5 GB/s
端口:
输入:1 x Type-B
输出:4 x Type-A
1 x 电源端口
供电:5 V DC,2A 外部电源
驱动程序:无需驱动程序(标准集线器)
操作系统:Windows 2000 / XP 32位 / Vista (32/64位) / Win 7 (32/64位) / Win 8 (32/64位) / Mac OS 10.2或更高版本 / Linux
- 尺寸:105mm x 60mm x 23mm
- 重量:75 g
- 温度:
工作温度:0°C至+40°C (32°F~ 104°F)
存储温度:0°C至+70°C (32°F ~ 158°F)
湿度:10 %至90 %(非冷凝)
- 标准配置:,供电,USB 3线缆 B型转A型公头