I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,10米

I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,10米
插图可能与原版不同
简要说明
Binder 接口 712,直式,螺丝锁紧式,连接开口端
价格另询
 
 
  • 线缆:I/O+供电
  • 线缆类型 : 标准 ,防水等級 IP65/67
  • 连接器:Binder 接口 712(99-0426-115-08),直式,螺丝锁紧式,连接开口端
  • 线缆长度: 10 m
商品编号
  • I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,10米: AD00199
适用于 GigE - FA, GigE - RE
带防松装置
生命週期
旋入式
 
 
It's so easy!