USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 10米

USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 10米
插图可能与原版不同
简要说明
金属USB-A 接口,直式,可固定的USB-A 接口
价格另询
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:主动式光纤电缆
  • 连接器:金属USB-A 接口,直式,可固定的USB-A 接口
  • 线缆长度:10.0米
  • 弯曲半径范围:20.0mm
  • 摇摆测试: 最少一百万次循环
  • 强烈建议搭配使用USB3.0 PCI Express card与外接电源 (AL00014)

    注意:
    请注意,标準电缆线对于功能表现至关重要。电缆线的长度尽量不要超过3米(AD00155要么AD00290)。

商品编号
  • USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 10米: AD00207
适用于 CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS
带防松装置
旋入式
 
 
It's so easy!