USB 3,标准电缆,直式,螺丝锁紧式,3米

USB 3,标准电缆,直式,螺丝锁紧式,3米
插图可能与原版不同
简要说明
USB Type-C,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口,螺丝锁紧式
价格另询
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:标准电缆,AWG26/28 双屏蔽
  • 连接器:USB Type-C,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口,螺丝锁紧式
  • 弯曲半径范围: 62mm
  • 摇摆测试: 不对应拖鍊电缆线
  • 线缆长度:3米
商品编号
  • USB 3,标准电缆,直式,螺丝锁紧式,3米 : AD00224
适用于 LE, SE, XLE
带防松装置
旋入式
 
 
It's so easy!