97 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP65/67防护等级

97 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP65/67防护等级
插图可能与原版不同
简要说明
适用于:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE相机
价格另询
 
 

  • 最大内置镜头长度为:88 mm(不含C-接口螺纹)
  • 适用于最大外径达62 mm的紧凑型C-接口镜头
  • 尺寸(深x长):70 mm x 97 mm
  • 重量:220 g
  • 适用于:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE相机

    注意:
    使用此镜筒必须要确保镜筒法兰距有BE00034

商品编号
  • 97 mm镜头镜筒,Ø 70 mm,IP65/67防护等级: BE00030
焦距 0 mm
光学尺寸
分辨率 0.00 MPix
 
 
It's so easy!