- 最大内置镜头长度为:38 mm(不含C-接口螺纹)
- 适用于最大外径达35 mm的紧凑型C-接口镜头
- 尺寸(深x长):41 mm x 51 mm
- 重量:46 g
- 适用于:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE相机
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 0 mm |
光学尺寸 | 否 |
分辨率 | 0.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 0 mm |
光学尺寸 | 否 |
分辨率 | 0.00 MPix |