镜头, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2"

镜头, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 3 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:8 mm
  • 最大像圈:1/2"
  • 光圈范围(F值):1.8
  • 最小物距(M.O.D.):0.3 m
  • 视角(水平x垂直):46.5° x 35.1°
  • 后焦距:7.9 mm
  • 无红外校正
  • 300-500万像素
商品编号
  • 镜头, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2": AE.0059.2.22600.00
焦距 8 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 3.15 MPix
 
 
It's so easy!