镜头, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"

镜头, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:6 mm
  • 最大像圈:1/2.5"
  • 光圈范围(F值):1.8
  • 最小物距(M.O.D.):0.2 m
  • 视角(水平x垂直):57.5° x 41.4 x 41.4
  • 后焦距:9.58 mm
  • 无红外校正
商品编号
  • 镜头, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5": AE00093
焦距 6 mm
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!