配件
镜头
镜头, Lensation, BM8018, 8 mm, 1/3"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 1 megapixel
价格另询
价格资讯 / 登录
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:8 mm
最大像圈:1/3"
光圈范围(F值):1.8
最小物距(M.O.D.):0.2 m
视角(水平x垂直):35.5° x 26°
后焦距:5.4 mm
红外校正
商品编号
镜头, Lensation, BM8018, 8 mm, 1/3": AE.0059.2.09200.00
焦距
8 mm
光学尺寸
1/3英寸
分辨率
1.00 MPix
下载
It's so easy!