镜头, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2"

镜头, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 3 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:4 mm
  • 最大像圈:1/2"
  • 光圈范围(F值):2.0
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):75.14° x 59.96°
  • 后焦距:7.03 mm
  • 浸入深度:6.5 mm
商品编号
  • 镜头, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2": AE.0059.2.11300.00
焦距 4 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!