- 焦距:6 mm
- 最大像圈:1/2"
- 光圈范围(F值):2.2
- 最小物距(M.O.D.):0.1 m
- 视角(水平x垂直):52.35° x 40.47°
- 后焦距:8.03 mm
- 浸入深度:5.5 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 6 mm |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 6 mm |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |