镜头, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈,10 megapixel
价格另询
价格资讯 / 登录
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:5 mm
最大像圈:1/2"
光圈范围(F值):2.2
最小物距(M.O.D.):0.3 m
视角(水平x垂直):72° x 53°
后焦距:8.83 mm
红外校正
商品编号
镜头, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2": AE00118
焦距
5 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
10.55 MPix
下载
It's so easy!