镜头, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"

镜头, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈,10 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:5 mm
  • 最大像圈:1/2"
  • 光圈范围(F值):2.2
  • 最小物距(M.O.D.):0.3 m
  • 视角(水平x垂直):72° x 53°
  • 后焦距:8.83 mm
  • 红外校正
商品编号
  • 镜头, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2": AE00118
焦距 5 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 10.55 MPix
 
 
It's so easy!