镜头, Lensation, BT2120, 2.1 mm, 1/3"

镜头, Lensation, BT2120, 2.1 mm, 1/3"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 高分辨率
价格另询
 
 
  • 焦距:2.1 mm
  • 最大像圈:1/3"
  • 光圈范围(F值):2.0
  • 最小物距(M.O.D.):0.2 m
  • 视角(水平x垂直):125.5° x 95.6°
  • 后焦距:4.92 mm
  • 无红外校正
商品编号
  • 镜头, Lensation, BT2120, 2.1 mm, 1/3": AE.0059.2.20800.00
焦距 2 mm
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 0.50 MPix
 
 
It's so easy!