镜头, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"

镜头, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, 10 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:12 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值):1.8-11
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):39.1° x 29.8°
  • 后焦距:13.9 mm
  • 浸入深度:4 mm
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3": AE00009
焦距 12 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 10.55 MPix
 
 
It's so easy!