- 焦距:16 mm
- 最大像圈:2/3"
- 光圈范围(F值):1.8-16
- 最小物距(M.O.D.):0.1 m
- 视角(水平x垂直):30° x 22.7°
- 后焦距:14.6 mm
- 浸入深度:3.5 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 16 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 10.55 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 16 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 10.55 MPix |