- 焦距:8.5 mm
- 最大像圈:2/3"
- 光圈范围(F值):1.8-22
- 最小物距(M.O.D.):0.1 m
- 视角(水平x垂直):54° x 41.9°
- 后焦距:12.1 mm
- 浸入深度:4 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 9 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 10.55 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 9 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 10.55 MPix |