镜头, RICOH, FL-BC7528-9M, 75 mm, 1"

镜头, RICOH, FL-BC7528-9M, 75 mm, 1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, 9 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦长: 75 mm
  • 最大成像尺寸: 1"
  • 光圈范围 (F): 2.4-22
  • 至近距离 (M.O.D.): 0.25 m
  • 视角 (H): 9.8°
  • 后焦距离: 21.3 mm
  • 浸入深度: 4 mm
商品编号
  • 镜头, RICOH, FL-BC7528-9M, 75 mm, 1": AE00150
焦距 75 mm
光学尺寸 1英寸
分辨率 9.00 MPix
 
 
It's so easy!