UI-3240CP

UI-3240CP
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • e2v EV76C661
    1/1.8英寸 CMOS
  • 60.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 
UI-3240CP是一款采用e2v公司生产的130万像素CMOS传感器的高性能工业相机。该款相机是IDS产品系列中感光度最高的相机之一,有黑白、彩色(EV76C560ABT/EV76C560ACT)和近红外(EV76C661ABT)三个版本可供选择。除了可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外,该相机还具有许多其它特性:例如:该相机的传感器提供两种全局快门模式和两种卷帘快门模式,用户可在这些模式间任意切换。

该特性使相机在应用需求或周围环境发生变化时仍可灵活使用。该相机支持4个AOI(感兴趣的区域)。用户可以用这四个AOI同时检测多个特征,或采用不同的参数捕捉顺序曝光的AOI。

商品编号
  • UI-3240CP-NIR-GL Rev.2: AB00615
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 e2v
最大分辨率下的帧率 60.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.784 mm x 5.427 mm
快门 全局开始, 全局快门, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 1.31 MPix
像素尺寸 5.30 µm
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 EV76C661
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
NIR传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
3D扫描

3D图像的深度信息可为牙科学、背部或足部测量提供宝贵的数据。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

手势和眼球追踪技术

无论是出于研究还是娱乐目的,IDS相机均可用于眼动和手势跟踪等用途。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!