GigE,网线Cat5e,IP 65/67防护等级,推拉式,10米

GigE,网线Cat5e,IP 65/67防护等级,推拉式,10米
插图可能与原版不同
简要说明
Harting推拉式RJ45连接器,连接RJ45接口
价格另询
 
 
  • 线缆:GigE
  • 线缆类型:网线Cat5e,IP65/67防护等级
  • 连接器:Harting推拉式RJ45连接器,连接RJ45接口
  • 线缆长度:10.0米
  • 包含Harting RJ Industrial®紧凑型推拉式连接器(V4)随附的外壳,带封装+螺丝,IP65/67防护等级以太网连接器扩展
商品编号
  • GigE,网线Cat5e,IP 65/67防护等级,推拉式,10米: CK00157.10
适用于 Ensenso N
带防松装置
旋入式
 
 
It's so easy!