GigE,供电,IP 65/67防护等级,可接多国电源,直式,1.8米

GigE,供电,IP 65/67防护等级,可接多国电源,直式,1.8米
插图可能与原版不同
简要说明
HDR7连接器,直式,带防松装置,可接多国电源
价格另询
 
 
  • 线缆:GigE,供电
  • 线缆类型:二线电缆,配备Binder连接器99-0422-10-07和5个适配器,IP 65/67防护等级
  • 连接器:HDR7连接器,直式,螺丝锁紧式,可接多国电源
  • 线缆长度:1.8米
商品编号
  • GigE,供电,IP 65/67防护等级,可接多国电源,直式,1.8米: CK00090
适用于 Ensenso N30, Ensenso N35, Ensenso N40, Ensenso N45
带防松装置
生命週期
旋入式
 
 
It's so easy!