I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,10米

I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,10米
插图可能与原版不同
简要说明
HDR7连接器,直式,螺丝锁紧式,连接开口端
价格另询
 
 
  • 线缆:I/O+供电
  • 线缆类型:七线电缆用于供电、触发输入和闪光输出,配备Binder连接器99-0422-10-07,直式,IP 65/67防护等级
  • 连接器:HDR7连接器,直式,螺丝锁紧式,连接开口端
  • 线缆长度:10.0米
商品编号
  • I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,10米: CK00079.10
适用于 Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46
带防松装置
生命週期
旋入式
 
 
It's so easy!