- 线缆:I/O+供电
- 线缆类型 : 标准 ,防水等級 IP65/67
- 连接器:Binder 接口 712(99-0426-115-08),直式,螺丝锁紧式,连接开口端
- 线缆长度: 10 m
商品编号 |
|
---|---|
适用于 | GigE - FA, GigE - RE |
带防松装置 | 否 |
生命週期 | 否 |
旋入式 | 是 |
商品编号 |
|
---|---|
适用于 | GigE - FA, GigE - RE |
带防松装置 | 否 |
生命週期 | 否 |
旋入式 | 是 |