UI-5130FA Rev.1.2

UI-5130FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 800 x 600
    0.48 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6英寸 CMOS
  • 205.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

UI-5130FA Rev.1.2 GigE 工业相机具有IP65/67防护等级,以及搭载On Semi的 PYTHON 500 高速SVGA全局快门,有黑白跟彩色可以选择。他的设计理念完全着重於速度: 由于他的水平以及垂直读出特色,图像图取速率被大幅提高。

UI-5130FA Rev.1.2 完全是为了传统的机器视觉应用以及检测功能而打造。IDS software中可使用FPN (Fixed Pattern Noise) 校正功能,解决了图像出现线条的问题。

相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 205 fps
分辨率(水平x垂直) 800 x 600
光学尺寸 3.840 mm x 2.880 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.6英寸
分辨率 0.48 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 PYTHON 500

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!