镜头, Lensation, B10M5425, 5.4 mm, 1/2.3"

镜头, Lensation, B10M5425, 5.4 mm, 1/2.3"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 10 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距 : 5.4 mm
  • 最大靶面 : 1/2.3"
  • 光圈范围 (F): 2.5
  • 最短工作距离 (M.O.D.): 0.2 m
  • 视角 (HxV): 60° x 46°
  • 后焦距离 : 6.6 mm
  • IR 校正(日夜共焦)
商品编号
  • 镜头, Lensation, B10M5425, 5.4 mm, 1/2.3": AE00087
焦距 5 mm
光学尺寸 1/2.3英寸
分辨率 10.55 MPix
 
 
It's so easy!