USB 2.0七个集线器,EX-1178

USB 2.0七个集线器,EX-1178
插图可能与原版不同
简要说明
包含电源供应, USB 2.0 电缆线 B to A, 手动
价格另询
 
 
  • 芯片:2 x Renesas uPD720114
  • 传输速率:120 Mbps至480 Mbps
  • 连接器:
    1 x B port , 公头,不可紧锁
    7 x A ports 母头, 不可紧锁
    1 x DC Jack / 1 x 5V Floppy connector(軟接口)
  • 硬件系统:USB 2.0
  • 驱动程序:无需驱动程序(标准集线器)
  • 操作系统
    Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (32/64位)
    服务器(200x & 2012 R2)/ CE / Linux, Mac OS 10.x
  • 温度:
    工作温度:0°C至+55°C (32°F~ 131°F)
    存储温度:-20°C至+85°C (-4°F ~ 185°F)
    相对湿度:5 %至95 %
  • 电源:5V / 4A
  • 尺寸:178.4 x 59.5 x 23.2 mm
  • 重量:500 g
  • 标准配置:USB 2.0 Hub 7 port EX-1178, 电源供应, USB 2.0 电缆线 B to A, 手动
商品编号
  • USB 2.0七个集线器,EX-1178: AL00049
 
 
It's so easy!