USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 30米

USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 30米
插图可能与原版不同
简要说明
金属USB-A 接口,直式,可固定的USB-A 接口
价格另询
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:主动式光纤电缆
  • 连接器:金属USB-A 接口,直式,可固定的USB-A 接口
  • 线缆长度:30.0米
  • 弯曲半径范围:20.0mm
  • 摇摆测试: 最少一百万次循环
  • 仅与带外部电源的USB 3 PCI Express卡 (AL00014) 组合使用

    请注意,USB3.0标準电缆线对于功能表现至关重要。电缆线的长度尽量不要超过3米 (AD00155要么AD00290)。

商品编号
  • USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 30米: AD00209
适用于 CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS
带防松装置
旋入式
 
 
It's so easy!