UI-3280CP相机采用Sony 500万像素传感器IMX264(2456 x 2054像素),在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款USB 3工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达36 fps。
该款使用全局快门的CMOS传感器Sony IMX264拥有高达500万像素的分辨率,极其适合在弱光环境下或显微技术领域中使用。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 36.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2456 x 2054 |
光学尺寸 | 8.473 mm x 7.086 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.04 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | IMX264 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral