Neousys PCIe-PoE354 X 4个接口

Neousys PCIe-PoE354 X 4个接口
插图可能与原版不同
简要说明
透过POE可以提供四台相机用电
价格另询
 
 
  • 制造商: Neousys
  • 接口: PCIe x4, Gen2
  • 芯片: Intel I350
  • 端口: 4 x GigE with PoE+ up to 25.5 W
  • 传输速率: up to 1000 Mb/s per Lane
  • 系统: Windows XP / 7 (32-/64-bit) / 8.x (32-/64-bit) / 10 (32-/64-bit)
    • 支援 9.5 kB jumbo frame
    • 支援 IEEE 1588
    • 支援 IEEE802.3at
  • Per-port PoE+ power on/off control
  • 电力需求: max. 1.2A @ 3.3 V from PCI Exrpess bus
  • Max. 9.6 A @ 12 V from PCI Express bus or on-board 4-pin power connector

注意:
Ensenso N10、X30/X36、XR30/XR36不支持PoE。

商品编号
  • Neousys PCIe-PoE354 X 4个接口: AL00050
 
 
It's so easy!