UI-3861LE

UI-3861LE
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/3英寸 CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

UI-3861LE USB3.1 Gen 1相机搭载1/3" Sony IMX290 CMOS传感器,提供2.1MP(1936x1096px)的画素并且可以达到120fps。Sony STARVIS系列BSI卷帘快门传感器是我们产品系列中感光度最优秀的传感器,在超低光照时也能拍摄出高品质的影像。彩色传感器的色彩分离令人印象深刻。小巧紧凑的外观,USB3.1 Gen1 相机配备有USB Type-C连接口可以轻易地集成到视觉系统中。

适合用于有成本考量的物流,机器视觉,显微镜,以及生命科学的应用。

带有S-mount镜头接口的UI-3861LE有单色以及彩色两个版本。

相机系列 LE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 135 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.610 mm x 3.175 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.12 MPix
像素尺寸 2.90 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX290

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!