USB3.0工业相机UI-3270CP配备Sony IMX265 1/1.8" 全局快门 CMOS传感器,提供3.2MP的解像能力(2056 x 1542px)。最高画质时可以达到57fps(高清时可以达到80fps)。Sony IMX265号称是3MP等级中最好的传感器,此工业相机是针对客户对于画质以及高动态和感光度有严格要求所设计的。
UI-3270CP相机适用于成本导向的案件,例如机械工程,机器视觉,量测,医药工程,或是显微镜。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 57.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2056 x 1542 |
光学尺寸 | 7.093 mm x 5.320 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 3.17 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | IMX265 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral