UI-1580SE相机采用onsemi生产的500万像素CMOS传感器(MT9P006STC–彩色版本)。该相机的传感器尺寸约1/2英寸,分辨率可达2560 x 1920像素,并支持卷帘快门和全局快门模式。得益于创新的A-Pix™像素技术,该传感器具有出色的感光度,价格也更加实惠,可替代当前市场上的许多CCD传感器,特别适合对颜色渲染和图像质量精度要求极高的应用。A-Pix™像素技术利用导光板收集光,将收集的入射光从彩色滤光片传导到光电二极管的表面。
像素结构和工艺的改进提高了传感器对红光和绿光的感应范围,与之前的传感器相比,感应范围提高了30%。
黑白版本:UI-1480SE
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | USB 2 |
Interface-Speed | 0.47 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 6.3 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2560 x 1920 |
光学尺寸 | 5.632 mm x 4.224 mm |
快门 | 全局开始, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/2.5英寸 |
分辨率 | 4.92 MPix |
像素尺寸 | 2.20 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | MT9P006 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA