镜头, Fujifilm, HF3520-12M, 35 mm, 2/3"

镜头, Fujifilm, HF3520-12M, 35 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 12 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦长: 35 mm
  • 最大成像尺寸: 2/3"
  • 光圈范围 (F): 2.0 - 22
  • 最低像素尺寸 (µm): 2.1
  • 至近距离 (M.O.D.): 0.2 m
  • 视角 (HxV): 14.7° x 11.0°
  • 后焦距离: 18.82 mm
  • 浸入深度: 8 mm
商品编号
  • 镜头, Fujifilm, HF3520-12M, 35 mm, 2/3": AE00189
焦距 35 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 12.00 MPix
 
 
It's so easy!