镜头, Edmund, TECHSPEC UC系列, 25 mm, 1/2"

镜头, Edmund, TECHSPEC UC系列, 25 mm, 1/2"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 6 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦长: 25 mm
  • 最大成像尺寸: 1/2"
  • 光圈范围 (F): 1.8 - 16
  • 最低像素尺寸 (µm): 2.2
  • 至近距离 (M.O.D.): 0.2 m
  • 视角 (H): 14.08°
  • 后焦距离: 12.7 mm
  • 浸入深度: 5.6 mm

注意: 时适用于1/1.8"传感器

商品编号
  • 镜头, Edmund, TECHSPEC UC系列, 25 mm, 1/2": AE00181
焦距 25 mm
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.00 MPix
 
 
It's so easy!