UI-3132LE

UI-3132LE
插图可能与原版不同
功能
  • 808 x 608
    0.49 MPix
  • onsemi PYTHON 480
    1/3.6英寸 CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

UI-3132LE USB 3相机配备1/3.6英寸 PYTHON 480 CMOS 全局快门,提供0.49 MPix(808 x 608px)135 fps。使用2x色度抽样功能则可达到420fps。此型号可做作为成本考量机器视觉应用首选以及嵌入式系统,例如检测,品质控管等应用。

板级相机(单板)UI-3132LE USB 3 无镜头接口,提供黑白跟彩色相机。

自IDS软件套装4.82.1开始即可支持该款相机。

相机系列 LE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 135 fps
分辨率(水平x垂直) 808 x 608
光学尺寸 3.875 mm x 2.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.6英寸
分辨率 0.49 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 PYTHON 480

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!