U3-3202SE Rev.1.2

U3-3202SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4096 x 3000
    12.29 MPix
  • Sony IMX304
    1.1英寸 CMOS
  • 24.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

惊人的相机!带有大尺寸1.1英寸 CMOS传感器IMX304的USB3 Vision工业相机U3-3202SE Rev.1.2通过其USB接口以全分辨率(12.29 MPix,4096 x 3000像素)提供24.0 fps个锐利,清晰且无噪声的。它能满足分辨率,速度和图像质量的最高要求,并且具有诸如高感光度(量子效率QE @ 533 nm = 61%)等技术指標。 工業相机 U3-3202SE Rev.1.2主要用于必须捕获快速物体的傳統机器视觉应用或需要特别高光敏性的显微镜。其极低的暗噪声使相机也适用于生物科学领域。

IDS典型的特殊功能 - 例如可长达60.0 s的长时间曝光或将工业相机用作线扫描相机的线扫描模式 - 也扩展了应用的可能性。

没有搭配镜头接口的U3-3062SE 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3202SE-C Rev.1.2: AB12358
  • U3-3202SE-M Rev.1.2: AB12359
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 24.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4096 x 3000
光学尺寸 14.131 mm x 10.350 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 12.29 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX304
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!