UI-3272SE

UI-3272SE
插图可能与原版不同
功能
  • 2056 x 1542
    3.17 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 57.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

被认为是3MP等级最好的CMOS影像传感器 。UI-3272SE USB 3 工业相机使用Sony 1/1.8" 全局快门global shutter IMX265 传感器,3.17 MPix (2056 x 1542 pixels) 并可达到57.0 fps通过使用USB 3 (5 Gbps) 接口。 在高动态,感光,以及linearity方面,此款相机没有对手可以匹敌,并且在机械工程,量测技术,还有医药技术等产业中被大量认可采用。

IDS Software Suite 包含了许多的特別特性功能,例如长达30秒的曝光,sequencer mode(序列模式), 以及line scan mode(线扫瞄模式) 可用来取代高价的Line Scan线扫瞄相机。

没有搭配镜头接口的UI-3272SE板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 57.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2056 x 1542
光学尺寸 7.093 mm x 5.320 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.17 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX265

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!