UI-3291SE

UI-3291SE
插图可能与原版不同
功能
  • 4104 x 2174
    8.92 MPix
  • Sony IMX267
    1英寸 CMOS
  • 33.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

USB3.1 Gen 1 UI-3291SE工业相机使用Sony IMX267 8.9MP CMOS传感器,是UI-3090SE 的经济版本。相同的画质,较低的帧率(33fps)适合应用在对速度要求较低的检测应用。

其高感光接近NIR,使的其他针对NIR范围设计的传感器相形失色。

安装C-mount镜头接口的UI-3291SE 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 33.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4104 x 2174
光学尺寸 14.158 mm x 7.500 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 8.92 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX267

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!