- 焦长: 6 mm
- 最大成像尺寸: 2/3"
- 光圈范围 (F): 1.9-16
- 最低像素尺寸 (µm): 3.45
- 至近距离 (M.O.D.): 0.1 m
- 视角 (h x v): 74.7° x 58.1°
- 后焦距离: 12.46 mm
- 浸入深度: 7.4 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 6 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 6 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |