镜头, Fujifilm, HF8XA-5M, 8 mm, 2/3"

镜头, Fujifilm, HF8XA-5M, 8 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦长:8 mm
  • 最大成像尺寸:2/3"
  • 光圈范围 (F):1.6-16
  • 最低像素尺寸 (µm):3.45
  • 至近距离 (M.O.D.):0.1 m
  • 视角 (h x v):58.4° x 44.6°
  • 后焦距离:9.6 mm
  • 浸入深度:8.9 mm
商品编号
  • 镜头, Fujifilm, HF8XA-5M, 8 mm, 2/3": AE00203
焦距 8 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!