GV-5880CP Rev.2.2

GV-5880CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 18.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5880CP Rev.2.2 GigE Vision CMOS 相机 使用Sony IMX178 1/1.8" rolling shutter CMOS 传感器,提供 6.4 MP (3088 x 2076 px, aspect ratio 3:2) 的高画质,适合应用在显微镜的成像,或是对于成本要求比较高的智慧交通监控(ITS)。索尼 STARVIS 系列传感器采用BSI技术(“背面照明”),是光敏度最高的传感器之一,具有接近SCMOS 范围的低暗电流(科学CMOS)。

即便是在低光照的环境下依然可以拍摄到高品质的影像。装载在GigE Vision 工业相机上Sony IMX178 在最高接机度设定时可达到18 fps 。由于 1/1.8" 的传感器尺寸, GV-5880CP Rev.2.2 GigE Vision 工业相机可以搭配的镜头非常广泛。

商品编号
  • GV-5880CP-M-GL Rev.2.2: AB12024
  • GV-5880CP-C-HQ Rev.2.2: AB12023
相机系列 CP
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 18.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MPix
像素尺寸 2.40 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX178
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!